Kunststoff eingelassener Verschluss CP-882

Kunststoff eingelassener Verschluss CP-882
[Features]
· Lightweight one-touch latch lock made of resin.
· Buttons are large and easy to operate.
· Soft curved design

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-882

Teilenummer
CP-882
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.84 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 89 Korpusbreite(mm) 74
Tiefe(mm) 40 Werkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung NA
Schließring Schwarz Produktcode 22268

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff eingelassener Verschluss CP-882, die Teilenummer ist CP-882.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-882.

Technischer Support