Flachgriff mit Verriegelung A-158

Flachgriff mit Verriegelung A-158
[Features]
· Can be opened and closed with one touch and installed easily.
· Small latch type flat handle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-158

Teilenummer
A-158
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

45.67 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 55 Korpusbreite(mm) 70
Tiefe(mm) 28 Kompatible Plattendicke 2 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Produktcode 03074

Sie befinden sich auf der Seite für Flachgriff mit Verriegelung A-158, die Teilenummer ist A-158.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-158.

Technischer Support