Flachgriff mit Verriegelung A-542

Flachgriff mit Verriegelung A-542
[Features]
· One-touch opening and closing panel with new design with good operability. Thin handle of 26 mm on the lower part.
· A-542-3 can be unlocked from inside with 3 safety mechanisms.
· The knob can be removed.
· A-542-3 3-point tightening (with key) A-542-4 waterproof type with 1-point tightening (without key).
· For right or left opening (this figure/photo shows right opening)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-542-3-R
A-542-4-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Schlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Produktcode

69.22 €

1 6 Arbeitstage Für rechte Seite02001067655.501814

38.44 €

1 10 Arbeitstage Für linke SeiteOhne Schlüssel935631.501815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt

Technischer Support