Flachgriff mit Verriegelung A-884

Flachgriff mit Verriegelung A-884
[Features]
· The handle can be operated from inside and outside of the door.
· 1-point tightening (latch type), 2-point tightening, 3-point tightening, and outer / inner handle can be chosen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-884-A-1
A-884-A-2
A-884-B-1
A-884-B-2
A-884-C-1
A-884-C-2
A-884-D-1
A-884-D-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Innengriff enthalten Produktcode

109.40 €

1 14 Arbeitstage T0230130120563-Punkt-Befestigung01441

99.27 €

1 10 Arbeitstage T023013012053.43-Punkt-Befestigung01545

108.68 €

1 10 Arbeitstage T0230130120562-Punkt-Befestigung01546

99.27 €

1 10 Arbeitstage T023013012053.42-Punkt-Befestigung01547

106.50 €

1 10 Arbeitstage T0230130120561-Punkt-Befestigung01548

92.75 €

1 10 Arbeitstage T023013012053.41-Punkt-Befestigung01549

41.33 €

1 14 Arbeitstage Ohne Schlüssel13012025.5Innengriff01550

32.63 €

1 14 Arbeitstage Ohne Schlüssel1208020Innengriff01551

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Plattendicke 20 Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Schließring Silber-Metallic/Griff: Schwarz

Technischer Support