Flachgriff für Schiebetüren A-154-N-C

Flachgriff für Schiebetüren A-154-N-C
[Features]
· Soft design with rounded shape. Easy to open and close with one action, dust-proof with rubber packing.
· Flat type with few protrusions on the door surface.
· For installation A-154-C is compatible.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-154-N-C-L
A-154-N-C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Produktcode

68.13 €

1 6 Arbeitstage Für linke Seite02009

68.13 €

1 6 Arbeitstage Für rechte Seite02010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schließring Schwarz

Technischer Support