Verarbeiteter Handgriff für große Schiebetür A-878

Verarbeiteter Handgriff für große Schiebetür A-878
[Features]
· Handle for sliding door.
· Sickle lock type and rod operation type are available.
· Since it is a flat type with few protrusions, it can also be used for double sliding doors.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Lock has small reversible key.
· For right or left opening

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-878-1-A-L
A-878-1-A-R
A-878-1-C-L
A-878-1-C-R
A-878-1-D-L
A-878-1-D-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Links/Rechts Tiefe
(mm)
Stangenhub
(mm)
Produktcode

106.78 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite2517.501337

106.78 €

1 14 Arbeitstage Für rechte Seite2517.501225

128.23 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite2211..501421

128.23 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seite2211..501827

152.33 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite33.52601338

152.33 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seite33.52601339

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel 1871 Grundkörperlänge(mm) 112 Korpusbreite(mm) 226
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Schließring Silber-Metallic

Technischer Support