Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP-875-2
Schlüssel | Ohne Schlüssel | Grundkörperlänge(mm) | 48 | Korpusbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 20 | Kompatible Plattendicke | 1.6 | Werkstoff | PC-PET-Legierung |
Oberflächenbehandlung | NA | Schließring | Schwarz | Produktcode | 22773 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Flachschiebeverschluss CP-875, die Teilenummer ist CP-875-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-875-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften