Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1213-B
Grundkörperlänge(mm) | 30 | Korpusbreite(mm) | 21 | Tiefe(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Hauptkorpus: Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) /Nocke: Polyacetal (POM) | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Produktcode | 23026 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Schiebeverschluss C-1213-B, die Teilenummer ist C-1213-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1213-B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften