Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1040
Anwendung | Für Stange | Grundkörperlänge(mm) | 62 | Korpusbreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 40 | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Poliert |
Produktcode | 21421 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schlossfalle für Stange C-1040, die Teilenummer ist C-1040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften