Edelstahl eingebetteter Handgriff FA-1944

Edelstahl eingebetteter Handgriff FA-1944
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body without disfiguring the appearance.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· You can open and close the door by one-touch operation of the handle.
· Ideal for medium and small doors.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1944-1

Teilenummer
FA-1944-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.80 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw Grundkörperlänge(mm) 325 Korpusbreite(mm) 160
Tiefe(mm) 32.5 Position Stangenöffnung 16 Werkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche Produktcode 60282

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl eingebetteter Handgriff FA-1944, die Teilenummer ist FA-1944-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1944-1.

Technischer Support