Kontrollzentrum mit Riegel C-870

Kontrollzentrum mit Riegel C-870
[Features]
· Latch is attached to the control center, and the latch and lever operate with 60° rotation left and right (C-870-2 is 45°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-870-1
C-870-1C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Punkttyp Produktcode

39.88 €

1 10 Arbeitstage 3 Punkte21419

36.99 €

1 10 Arbeitstage 1 Punkt22687

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 141.6 Korpusbreite(mm) 64 Tiefe(mm) 18
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert

Technischer Support