Toilettenschloß C-874

Toilettenschloß C-874
[Features]
· This product is developed for in-vehicle toilets.
· Indicator for in-room display on the surface.
· On the inside there is an easy to operate knurled knob that can be locked in three directions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-874

Teilenummer
C-874
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.02 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für Badezimmer-Türschloss Grundkörperlänge(mm) 110 Korpusbreite(mm) 138
Tiefe(mm) 20 Werkstoff AAS Kunststoff usw. Oberflächenbehandlung NA
Produktcode 21701

Sie befinden sich auf der Seite für Toilettenschloß C-874, die Teilenummer ist C-874.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-874.

Technischer Support