Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP-626
Grundkörperlänge(mm) | 81 | Korpusbreite(mm) | 51 | Tiefe(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | AES usw. | Oberflächenbehandlung | NA | Schließring | Elfenbeinfarben |
Produktcode | 21643 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffverschluss für Drähte, CP-626, die Teilenummer ist CP-626.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-626.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften