Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-420-A-3
Grundkörperlänge(mm) | 30 | Korpusbreite(mm) | 18 | Tiefe(mm) | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Silbern lackiert | Produktcode | 23060 |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Befestigung Paneel C-420, die Teilenummer ist C-420-A-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-420-A-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften