Kunststoff One-Touch-Schalttafelbefestigung CP-420

Kunststoff One-Touch-Schalttafelbefestigung CP-420
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The interior door of a distribution board, etc., fixed with conventional screws and knurled knob can be opened and closed with one touch to save labor.
Multiple fasteners can be used simultaneously. Quick-in type that only needs to be plugged to install and requires little effort.
1 size suitable for (0.8) 1.2, 1.6, 2.0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-420-A-1-BLACK
CP-420-A-1-IVORY
CP-420-A-2-BLACK
CP-420-A-3-BLACK
CP-420-B-1-BLACK
CP-420-B-1-IVORY
CP-420-B-2-BLACK
CP-420-B-2-IVORY
CP-420-B-3-BLACK
CP-420-B-3-IVORY
CP-420-C-BLACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAufnahmetyp Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Schließring Produktcode

5.96 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Over-Pick503029Schwarz22225

4.68 €

1 10 Arbeitstage 10Over-Pick503029Elfenbeinfarben23033

4.97 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Over-Pick402524.3Schwarz21783

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Over-Pick301820.5Schwarz21785

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Flacher Übertrag503029Schwarz22226

4.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Flacher Übertrag503029Elfenbeinfarben23034

4.97 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flacher Übertrag402524.3Schwarz21784

3.35 €

1.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flacher Übertrag402524.3Elfenbeinfarben23036

2.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Flacher Übertrag301820.5Schwarz21786

2.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Flacher Übertrag301820.5Elfenbeinfarben23038

6.41 €

2.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Superflach503031Schwarz23451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polypropylen usw. Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support