Quadratisches Türschloss C-859

Quadratisches Türschloss C-859
[Features]
· Clasp is sturdy cast iron.
· Hold at 90° by detent method.
· Superior vibration resistance.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-859

Teilenummer
C-859
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 25 Korpusbreite(mm) 125 Tiefe(mm) 13.5
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 21656

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratisches Türschloss C-859, die Teilenummer ist C-859.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-859.

Technischer Support