Integrierter Griff für Luftdichtheit FA-815N-1

Integrierter Griff für Luftdichtheit FA-815N-1
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it will renew the image of the van body.
· Select from 3 pipe diameters (ø27.2, ø21.7, ø16).
· Uses the trigger method, which makes handle operation easy and improves security.
· Even if it gets locked while working inside the cabin, the safety push rod (FC-705· 706), etc. can be used to escape.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Indicator for confirmation so there is no forgetting to lock.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-815N-1-A
FA-815N-1-B
FA-815N-1-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Rohr
(φ)
Befestigter Haken/Halter Produktcode

140.94 €

1 10 Arbeitstage 27,2 (Rohr)FA-1815-S-160781

135.88 €

1 10 Arbeitstage 21,7 (Rohr)FA-1815-S-260782

135.88 €

1 10 Arbeitstage 16 (für Stange)FA-1815-S-360783

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw Grundkörperlänge(mm) 310 Korpusbreite(mm) 180
Tiefe(mm) 49 Werkstoff Aluminiumlegierung usw. Oberflächenbehandlung Zirkoniumbeschichtung
Schließring Kristallweiß

Technischer Support