Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-815N-3-A |
FA-815N-3-B |
FA-815N-3-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigter Haken/Halter | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
157.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | FA-1815-S-1 | 60787 | ||
157.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | FA-1815-S-2 | 60788 | ||
157.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | FA-1815-S-3 | 60789 |
Loading...
Anwendung | Spezial-Lkw | Grundkörperlänge(mm) | 320 | Korpusbreite(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 80.5 | Werkstoff | Aluminiumlegierung usw. | Oberflächenbehandlung | Zirkoniumbeschichtung |
Schließring | Kristallweiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigter Haken/Halter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften