Nockenschloss C-193

Nockenschloss C-193
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compact and highly secure TAK60 cylinder is incorporated (C-193-1-TAK60). The lock has a reversible key with a dust-proof shutter.
· Insert and remove keys only when locked with 90° rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-193-1-TAK60
C-193-1ドウバン
C-193-2ドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Grundkorpus Gesamtlänge
(L (mm))
Schlüsselwerkstoff Produktcode

14.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

TAK6028.6Zinklegierung23679

14.42 €

6.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20528.6Messingplatte20492

14.89 €

6.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20540.9Messingplatte20494

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schloss, Außendurchmesser(mm) 22 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Schlüsseloberfläche Vernickelt

Technischer Support