Zylinderschloss mit Kappe C-132-2

Zylinderschloss mit Kappe C-132-2
[Features]
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-132-2ドウバン

Teilenummer
C-132-2ドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.62 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Identische Anzahl Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 37
Schloss, Außendurchmesser(mm) 30 Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromung
Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt Anzahl der wichtigsten Unterschiede 100
Produktcode 20408

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschloss mit Kappe C-132-2, die Teilenummer ist C-132-2ドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-132-2ドウバン.

Technischer Support