Münzschloss (2-Punkt-Wechselausführung) C-388

Münzschloss (2-Punkt-Wechselausführung) C-388
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking / unlocking with 90° rotation (Please specify if you want it to be removable in two places.) Multiple key variations can be obtained by special pin arrangement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-388-2ドウバン

Teilenummer
C-388-2ドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.43 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Herausfallen 2 Stellen fehlend Schlüssel Identische Anzahl
Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 37.8 Schloss, Außendurchmesser(mm) 22 Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange
Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt
Shutter Im Lieferumfang enthalten Der Leerlaufring Option Anzahl der wichtigsten Unterschiede 177000
Produktcode 21430

Sie befinden sich auf der Seite für Münzschloss (2-Punkt-Wechselausführung) C-388, die Teilenummer ist C-388-2ドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-388-2ドウバン.

Technischer Support