Münzschloss Schlank C-289

Münzschloss Schlank C-289
[Features]
· Thin type with 2 mm protrusion from the panel surface (C-289-1 to 3).
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Smooth reversible key structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-289-2ドウバン
C-289-3ドウバン
C-289-4ドウバン
C-289-5ドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkorpus Gesamtlänge
(L (mm))
Schloss, Außendurchmesser
(mm)
Anzahl der wichtigsten Unterschiede Produktcode

15.62 €

1 6 Arbeitstage 102522210021607

15.62 €

1 6 Arbeitstage 1027.422650021609

21.07 €

1 6 Arbeitstage 1036.62817700021611

23.25 €

1 6 Arbeitstage 1044.32817700021613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Identische Anzahl Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange
Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt

Technischer Support