Münzschloss Try Mini C-383

Münzschloss Try Mini C-383
  • Sonderpreis
[Features]
· Small dimple lock.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-383-1
C-383-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkorpus Gesamtlänge
(L (mm))
Anzahl der wichtigsten Unterschiede Produktcode

20.32 €

1 10 Arbeitstage 18.81624206

24.68 €

1 6 Arbeitstage 25180024208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Schlüsselunterschiede Schloss, Außendurchmesser(mm) 17
Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte
Schlüsseloberfläche Vernickelt

Technischer Support