System-Sperre Mini C-183

System-Sperre Mini C-183
[Features]
· Select model based on application.
· It is possible to install with the stopper set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-183-2Aドウバン

Teilenummer
C-183-2Aドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.60 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Herausfallen 1 Stelle fehlend Schlüssel Identische Anzahl
Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 18.1 Schloss, Außendurchmesser(mm) 15 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromung Schlüsselwerkstoff Messingplatte Schlüsseloberfläche Vernickelt
Produktcode 21727

Sie befinden sich auf der Seite für System-Sperre Mini C-183, die Teilenummer ist C-183-2Aドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-183-2Aドウバン.

Technischer Support