Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-133-2-TAK80
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Schlüssel | TAK80 | Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(W(mm)) | 50 | Dicke(H(mm)) | 39.5 | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl-Platte |
Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Schlüsselwerkstoff | Messingplatte | Schlüsseloberfläche | Vernickelt |
Produktcode | 23760 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss mit Zylinder C-133-2-TAK80, die Teilenummer ist C-133-2-TAK80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-133-2-TAK80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften