Verriegelungsverschluss mit Zylinder C-134-2-TAK80

Verriegelungsverschluss mit Zylinder C-134-2-TAK80
[Features]
· High security lock TAK80 is standard equipment.
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 7 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-134-2-TAK80

Teilenummer
C-134-2-TAK80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.12 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel TAK80 Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 41
Korpusbreite(W(mm)) 41 Dicke(H(mm)) 30.5 Schloss, Außendurchmesser(mm) 25
Werkstoff Grundkörper Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Schlüsselwerkstoff Messingplatte
Schlüsseloberfläche Vernickelt Produktcode 23761

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss mit Zylinder C-134-2-TAK80, die Teilenummer ist C-134-2-TAK80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-134-2-TAK80.

Technischer Support