Schlossriegel mit Zylinder C-65

Schlossriegel mit Zylinder C-65
[Features]
· The lock has a dust-proof shutter with excellent operability.
· New reversible key TAK60 is standard equipment (C-65-ATAK60).
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 180° rotation.
· Reversible type key

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-65-A-2
C-65-A-2-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Produktcode

26.13 €

1 10 Arbeitstage R022021360

26.13 €

1 10 Arbeitstage TAK6023683

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 40 Korpusbreite(W(mm)) 35
Dicke(H(mm)) 26 Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung

Technischer Support