Edelstahl Arretierung C-1196

Edelstahl Arretierung C-1196
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With the built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Unlocking with a key other than the dedicated key is difficult.
· You can choose the installation position of 2 types of stopper using decorative washers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1196

Teilenummer
C-1196
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.65 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 27.4 Schloss, Außendurchmesser(mm) 22
Werkstoff Grundkörper Edelstahl Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Produktcode 22775

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Arretierung C-1196, die Teilenummer ist C-1196.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1196.

Technischer Support