Schiebeverriegelung C-399

Schiebeverriegelung C-399
[Features]
· Since it is subjected to baking after rust prevention treatment, it has excellent corrosion resistance.
· Can be unlocked from the rear side using a thumb turn.
· Ideal for locking thick doors.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-399

Teilenummer
C-399
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.67 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 75 Korpusbreite(W(mm)) 32
Dicke(H(mm)) 71 Schloss, Außendurchmesser(mm) 24 Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung, Elfenbein Produktcode 22242

Sie befinden sich auf der Seite für Schiebeverriegelung C-399, die Teilenummer ist C-399.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-399.

Technischer Support