Mitnehmersperre C-195-0

Mitnehmersperre C-195-0
  • Mengenrabatt
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Easily open and close with a coin / screwdriver.
· Vending machine compatible with standard lock and mounting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-195-0

Teilenummer
C-195-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 32 Schloss, Außendurchmesser(mm) 25
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 23677

Sie befinden sich auf der Seite für Mitnehmersperre C-195-0, die Teilenummer ist C-195-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-195-0.

Technischer Support