Persönliches Münzschloss C-288

Persönliches Münzschloss C-288
  • Mengenrabatt
[Features]
· Bias cut difficult to duplicate key (key corner pin groove processing) specifications. Due to the 11 pin 135° arrangement, multiple key variations are available. Smooth reversible key structure. Key can be removed only when locked, so there is no forgetting to lock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-288-OP-1

Teilenummer
C-288-OP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Anwendung Der Leerlaufring Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange
Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 22955

Sie befinden sich auf der Seite für Persönliches Münzschloss C-288, die Teilenummer ist C-288-OP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-288-OP-1.

Technischer Support