Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-365ドウバン
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Schlüssel | Identische Anzahl | Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) | 35.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(H(mm)) | 8 | Schloss, Außendurchmesser(mm) | 22 | Werkstoff Grundkörper | Automatenmessingstange |
Oberflächenbehandlung | Verchromung | Schlüsselwerkstoff | Messingplatte | Schlüsseloberfläche | Vernickelt |
Der Leerlaufring | Option | Anzahl der wichtigsten Unterschiede | 14000000 | Produktcode | 22822 |
Sie befinden sich auf der Seite für Persönliches Münzschloss, C-365, die Teilenummer ist C-365ドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-365ドウバン.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften