Schraubendreher mit Sperre, C-286

Schraubendreher mit Sperre, C-286
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Easy to open and close with flathead screwdriver, etc.
· The locking mechanism works when locking and unlocking to prevent the stopper from moving.
· To lock/unlock, move by pushing in the center.
· Installation is possible with the stopper set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-286-1
C-286-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schloss, Außendurchmesser
(mm)
Produktcode

10.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2521857

6.78 €

3.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1522168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung

Technischer Support