Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-109-3 |
C-109-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schlüssel | Grundkorpus Gesamtlänge (L (mm)) | Korpusbreite (W(mm)) | Dicke (H(mm)) | Schloss, Außendurchmesser (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | C1093 | 69.5 | 60 | 30 | 28 | 21253 | ||
283.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | C1094 | 52.5 | 52 | 28 | 25 | 21254 |
Loading...
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Werkstoff Grundkörper | Automatenmessingstange | Oberflächenbehandlung | Verchromung |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselwerkstoff | Messingplatte | Schlüsseloberfläche | Vernickelt | Anzahl der wichtigsten Unterschiede | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüssel
Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm))
Korpusbreite(W(mm))
Dicke(H(mm))
Schloss, Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften