Standard Zylinderschloss C-4

Standard Zylinderschloss C-4
[Features]
· The key can be inserted and removed at the time of locking and unlocking with 360° rotation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-4-2ヒキダシヨウドウバン

Teilenummer
C-4-2ヒキダシヨウドウバン
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel Identische Anzahl Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 50
Korpusbreite(W(mm)) 39 Dicke(H(mm)) 25.8 Schloss, Außendurchmesser(mm) 22
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Edelstahlabdeckung Schlüsselwerkstoff Messingplatte
Schlüsseloberfläche Vernickelt Anzahl der wichtigsten Unterschiede 100 Produktcode 20005

Sie befinden sich auf der Seite für Standard Zylinderschloss C-4, die Teilenummer ist C-4-2ヒキダシヨウドウバン.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-4-2ヒキダシヨウドウバン.

Technischer Support