Innensechskantschlüssel Verriegelung C-186

Innensechskantschlüssel Verriegelung C-186
[Features]
· When combined with C-49, it can be stopped at 2 points.
· Can be used as a simple lock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-186

Teilenummer
C-186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.43 €

1 33 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Schlüssel 040 Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 20.5
Schloss, Außendurchmesser(mm) 22 Werkstoff Grundkörper Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromung
Schlüsselwerkstoff Zinklegierung Schlüsseloberfläche Verchromte Beschichtung Produktcode 21458

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel Verriegelung C-186, die Teilenummer ist C-186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-186.

Technischer Support