Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-151-1 |
C-151-2 |
C-151-3 |
C-151-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite (mm) | Dicke (mm) | Referenz Adsorptionskraft (N/20mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € 2.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 2 | 0.39 | 20446 | |
8.15 € 2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 2 | 0.58 | 20447 | |
10.90 € 3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 3 | 1.17 | 20448 | |
8.08 € 2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 4 | 0.58 | 20449 |
Loading...
Magnet | Isotrope Kautschukmagnete (2 Pole auf einer Seite) | Länge(mm) | 1000 | Kautschukwerkstoff | Kunstkautschuk - Ferrit-Magnet |
---|---|---|---|---|---|
Klebstoff | NA | Betriebstemperatur(°C) | -20 – +80 | Hülse | Braun |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Dicke(mm)
Referenz Adsorptionskraft(N/20mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften