Linsenkopfschrauben / Schlitz / dünner Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-281-M6-3

Teilenummer
C-281-M6-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.35 €

1.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm)(mm) 20
Werkstoff Automatenmessingstange Montagebohrung, Form Flachkopf Spitzenform Kegelspitze
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Kopfdurchmesser(mm) 15
Gewindelänge(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Schlitz / dünner Schaft, die Teilenummer ist C-281-M6-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-281-M6-3.

Technischer Support