L-Form Innenraumgriff A-394-H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-394-1H
A-394-2H
A-394-3H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Produktcode

30.13 €

17.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

□W Dimension: 123511

33.36 €

1 6 Arbeitstage □W Dimension: 103512

35.40 €

1 10 Arbeitstage □W Dimension: 83513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Als Innengriff Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Einbrennbeschichtung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Gesamtlänge(mm) 120
Gesamtbreite(mm) 40 Grundkörper, Höhe(mm) 62 Hinweis Vierkantwelle ist nicht enthalten.

Technischer Support