Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-444
Gesamtlänge(mm) | 33 | Gesamtbreite(mm) | 46 | Werkstoff | Zink-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Hauptkorpus Dicke(mm) | 27 | Schlüssel | TAK80 |
Produktcode | 23651 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schloss für Server-Regal C-444, die Teilenummer ist C-444.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-444.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften