Edelstahl-Schnelltaste AC-1025-Q

Edelstahl-Schnelltaste AC-1025-Q
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Bush that can be easily connected to the rod.
· Won't be displaced even in case of vibration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-1025-Q-4
AC-1025-Q-13
AC-1025-Q-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Korpus Dicke
(mm)
Passender Stangen-Ø
(φ)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Produktcode

2.80 €

1 10 Arbeitstage 23.8101144~4.54301

2.47 €

1 10 Arbeitstage 29.812.5962~2.54419

2.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 23.810942~2.53000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl-Platte

Technischer Support