Edelstahleckschloss II C-1567

Edelstahleckschloss II C-1567
[Features]
· Conventional corner locks have become more compact.
· Made of all stainless steel with superior corrosion resistance and sturdiness.
· One-touch lock method without key.
· No chain to prevent cutting with wire cutters, etc.
· The lock connecting section is curved to prevent bars from entering.
· With keeper free mechanism, the keeper and the lock main body do not interfere when closing a door.
· Since the lock is built in the bottom of the main body, it is difficult to break with a drill.
· Lock can be easily replaced with a single M4 hex wrench.
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.
· Use personal coin lock (C-288) for the standard lock.
· For right installation or left installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1567-L
C-1567-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung links - Ausführung rechts Produktcode

268.69 €

1 10 Arbeitstage Spezifikationen Links22819

268.69 €

1 10 Arbeitstage Spezifikationen Rechts22887

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 45 Korpusbreite(mm) 90.5 Schlüssel Mit Schlüssel
Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Elektropoliert Hauptkorpus Dicke(mm) 45

Technischer Support