Edelstahl Schaltzentrale C-1257

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1257

Teilenummer
C-1257
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.68 €

10.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 75 Korpusbreite(mm) 31 Korpusdicke(mm) 11
Werkstoff Edelstahlblech Montagebohrung(mm) 8 Hub(mm) 53
Produktcode 21519

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Schaltzentrale C-1257, die Teilenummer ist C-1257.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1257.

Technischer Support