Edelstahl Zifferblatt Vorhängeschloss C-1556

Edelstahl Zifferblatt Vorhängeschloss C-1556
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unlock by matching to the password set for the four dial numbers.
· Can be set to an arbitrary password.
· 10,000 possible PIN number settings.
· Since the PIN changes with the dedicated change key (C-1556-K), the number cannot be changed accidentally during normal operation.
· There is also a dedicated rubber cap.
· Prevents foreign matter from entering the dial part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1556-60
C-1556-60-L
C-1556-60-RC
C-1556-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

196.97 €

1 6 Arbeitstage -Grundkorpus10424237

222.45 €

1 6 Arbeitstage -Grundkorpus13224377

5.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Gummikappe-24327

16.74 €

1 6 Arbeitstage 10Austauschschlüssel-24275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zeichen (Ziffern) Kombifeld

Technischer Support