Edelstahl-Türverschluss C-1850

Edelstahl-Türverschluss C-1850
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spring action holds the door firmly. Made of stainless steel with reliable corrosion resistance.

[Features]
· Door can be opened and closed with one touch.
· Spring action holds the door firmly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1850-5

Teilenummer
C-1850-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.31 €

2.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

種類 ドアキャッチ Korpus Gesamtlänge(mm) 30 Korpusbreite(mm) 34.8
Korpusdicke(mm) 40 Werkstoff Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Produktcode 23551

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Türverschluss C-1850, die Teilenummer ist C-1850-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1850-5.

Technischer Support