Edelstahl Türverriegelung C-1868

Edelstahl Türverriegelung C-1868
[Features]
· Door can be closed with one touch.
· It is all stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Handle attached with square bar (A-103 etc.) and wires can be remote controlled.
· For right or left use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1868-L
C-1868-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLinks/Rechts Produktcode

106.50 €

1 6 Arbeitstage 10Für links21525

106.50 €

1 10 Arbeitstage 10Für rechte Seiten21703

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 50 Korpusbreite(mm) 85 Werkstoff Edelstahlblech
Hauptkorpus Dicke 16

Technischer Support