Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1820-G-1 |
FA-1820-G-2 |
FA-1820-G-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Korpus Gesamtlänge (mm) | Passender Rohr-Ø. D2 (φ) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 96 | 27.2 | 60292 | ||
16.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 27.2 | 60293 | ||
16.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 46 | 21.7 | 60294 |
Loading...
Korpusbreite(mm) | 80 | Korpus Dicke(mm) | 42 | Werkstoff | Edelstahl-Platte |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus Gesamtlänge(mm)
Passender Rohr-Ø. D2(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften