Edelstahl-Rohrführung (FA-1825-G)

Edelstahl-Rohrführung (FA-1825-G)
[Features]
· Due to built in resin bush, the rotation is smooth.
· Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1825-G-2

Teilenummer
FA-1825-G-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.22 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 60 Korpusbreite(mm) 100 Korpus Dicke(mm) 47.5
Werkstoff Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Passender Rohr-Ø. D2(φ) 34
Produktcode 60763

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rohrführung (FA-1825-G) , die Teilenummer ist FA-1825-G-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1825-G-2.

Technischer Support