Edelstahl-Stangensteuerungseinheit AC-1100-P

Edelstahl-Stangensteuerungseinheit AC-1100-P
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rod stroke is 30 mm when the handle rotation angle is 60°. The rod operates vertically upward and downward, so the center can be determined easily.
· Unique mechanism prevents the rod from naturally falling.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-1100-P-1-8
AC-1100-P-1-10
AC-1100-P-2-8
AC-1100-P-2-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Montagebohrung
(mm)
Hub
(mm)
Produktcode

70.29 €

1 10 Arbeitstage 1608301833

57.54 €

26.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16010301834

67.40 €

1 10 Arbeitstage 1208151835

67.40 €

1 10 Arbeitstage 12010151836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpusbreite(mm) 45 Korpusdicke(mm) 14 Werkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Gebürstet

Technischer Support