Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-1025-R-1 |
AC-1025-R-2 |
AC-1025-R-3 |
AC-1025-R-4 |
AC-1025-R-11 |
AC-1025-R-12 |
AC-1025-R-13 |
AC-1025-R-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Korpus Gesamtlänge (mm) | Korpusbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1000 | 10 | 03158 | |
12.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 850 | 8 | 03159 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 6 | 03160 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 450 | 4 | 03161 | |
23.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1200 | 10 | 03162 | ||
15.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1200 | 8 | 03163 | ||
9.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1200 | 6 | 03164 | ||
5.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1200 | 4 | 03165 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahlstangen | Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrung(mm) | 4.2 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Korpus Gesamtlänge(mm)
Korpusbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften